Quooker - Nordic Single tap Round for boiling, chilled and sparkling water
For those interested in a boiling water-only tap – perhaps to pair alongside an existing mixer, or create a dedicated ‘tea station’ – our Single tap Round makes a great choice. Height-adjustable, it rotates through 360 degrees: super convenient for making quick
cups of tea of filling pans on the work surface. This tap has no lever on the side, so that no hot or cold water can be tapped. However, in combination with the CUBE, this tap provides chilled sparkling and still water immediately.
Every Quooker system has a tap on the worktop and a tank underneath. The tank stores water at 108°C. (Yes, above boiling!) Because the tank is vacuum insulated, heat can’t escape. It takes just 10 watts of energy to keep the water to temperature: that’s less than a standard low-energy lightbulb. When boiling water is dispensed, it leaves the tap at exactly 100°C. Fresh water flows into the tank, and is maintained there at the right temperature.
พื้นที่การขาย
| เอเชีย | ยุโรป |
|---|---|
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | เดนมาร์ก |
อิสราเอล | นอร์เวย์ |
ฮ่องกง | เนเธอร์แลนด์ |
เบลเยียม | |
โปรตุเกส | |
โปแลนด์ | |
ฝรั่งเศส | |
เยอรมนี | |
ลักเซมเบิร์ก | |
สเปน | |
สวิตเซอร์แลนด์ | |
สวีเดน | |
สหราชอาณาจักร | |
ออสเตรีย | |
อิตาลี | |
ไอซ์แลนด์ | |
ไอร์แลนด์ |