Set of Single tap and Mixer tap
Quooker Mixer taps consist of a single boiling water tap with matching mixer. Together they get the job done! One produces 100°C boiling water, the other regular hot and cold. The sleek design of Mixer tap Square will look smart in any modern kitchen.
In combination with the CUBE, the single tap from this set can also supply chilled sparkling and still water directly.
Every Quooker system has a tap on the worktop and a tank underneath. The tank stores water at 108°C. (Yes, above boiling!) Because the tank is vacuum insulated, heat can’t escape. It takes just 10 watts of energy to keep the water to temperature: that’s less than a standard low-energy lightbulb. When boiling water is dispensed, it leaves the tap at exactly 100°C. Fresh water flows into the tank, and is maintained there at the right temperature.
พื้นที่การขาย
| เอเชีย | ยุโรป |
|---|---|
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | เดนมาร์ก |
อิสราเอล | นอร์เวย์ |
ฮ่องกง | เนเธอร์แลนด์ |
เบลเยียม | |
โปรตุเกส | |
โปแลนด์ | |
ฝรั่งเศส | |
เยอรมนี | |
ลักเซมเบิร์ก | |
สเปน | |
สวิตเซอร์แลนด์ | |
สวีเดน | |
สหราชอาณาจักร | |
ออสเตรีย | |
อิตาลี | |
ไอซ์แลนด์ | |
ไอร์แลนด์ |