เผยแพร่สินค้าของคุณ
Rada Tec 500 Waschtisch-Thermostatarmatur
RADA

Rada Tec 500 Waschtisch-Thermostatarmatur

CHARACTERISTICS Optoelectronic thermostatic mixer for washbasins Power supply via 6V lithium battery Automatic shutdown when the battery voltage is low Hygiene flushing function every 72 hours for 30 seconds Flow rate 6 l / min at 3 bar DESCRIPTION Electronic thermostatic basin mixer with infrared sensor, with thermostat for individual temperature selection and automatic programmable hygienic flushing function, with 6 V battery type CRP2
สเปคสินค้า
  • • Fitting body made of brass, chrome-plated • Internal components: stainless steel, brass, ABS plastic • Connections: S connections DN15 ½ ”external thread • Cold water: 1 - 20 ° C • Hot water: up to max. 70 ° C • Minimum line pressure: 0.5 bar • Maximum line pressure: 5 bar • Maximum static pressure: 8 bar • Volume flow: 6 l / min at 3 bar • Running time: adjustable, 3 - 80 seconds • Anti-blocking time: corresponds to the set running time • Hygiene flush: 72 hours after the last use for a period of 30 seconds (can be changed with the hand programmer) • Power supply: Battery 6 V lithium battery type CRP2 • Solenoid valve: IP45 • Electronics: IP45
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.21930054
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Washstand
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-10-29
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • วัสดุรองStainless steel
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
  • IFC classificationObject

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เนเธอร์แลนด์
เบลเยียม
เยอรมนี
สหราชอาณาจักร

สินค้าใกล้เคียง

4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (14)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (25)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (87)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (18)