เผยแพร่สินค้าของคุณ
Rada Tec 400 Waschtischarmatur
RADA

Rada Tec 400 Waschtischarmatur

CHARACTERISTICS Opto-electronic basin mixer Battery operated 6V lithium type CRP2 Runtime adjustable Hygiene flush function adjustable Flow rate 6 l / min at 3 bar DESCRIPTION Electronic basin mixer with infrared sensor for cold or premixed water, with automatic programmable hygiene flushing function, with 6 V battery type CRP2
สเปคสินค้า
  • • Fitting body: chrome-plated brass • Internal components: stainless steel, brass, ABS plastic • Connection: ½ ”, DN15 AG • Temperatures: Cold water: 5 - 20 ° C. Mixed water: up to max. 41 ° C • Pressure values: Min. Line pressure: 0.5 bar. Max. Line pressure: 8 bar • Volume flow: 6 l / min at 3 bar • Running time: adjustable, 3 - 83 seconds, factory setting approx. 23 seconds • Hygiene flush: 72 hours after the last one. Use for a period of 30 seconds (can be changed with the hand programmer) • Protection classes: solenoid valve IP45. Electronics IP45 • Power supply: Battery 6 V lithium battery type CRP2. Automatic shutdown if the battery voltage is too low.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.21930059
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Washstand
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-10-29
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • วัสดุรองStainless steel
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
  • IFC classificationObject

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เนเธอร์แลนด์
เบลเยียม
เยอรมนี
สหราชอาณาจักร

สินค้าใกล้เคียง

4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (14)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (25)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (87)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (18)