เผยแพร่สินค้าของคุณ
Rada 9000 HPM
RADA

Rada 9000 HPM

CHARACTERISTICS Thermostat basin mixer Adjustable maximum temperature Chromed brass operating handles With flexible connection hoses, check valves and filters With a special temperature handle for manual thermal disinfection Additional operating levers on the regulating handles for easy operation DESCRIPTION Basin thermostatic mixer with swiveling spout, temperature lock at 38 ° C, eccentric waste set and special temperature control handle for performing manual thermal disinfection
สเปคสินค้า
  • • Connections: Inlets: 3/8 ”, DN10 union nuts with flexible hoses • Operating pressure: 0.5 - 5 bar • Throat: 118 mm (9000 HPM). 218 mm (9006 HPM) • Spout height: 187 mm (9000 HPM). 237 mm (9006 HPM) • Volume flow: max. 18 l / min at 3 bar
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.21930472
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Washstand
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-10-29
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
  • IFC classificationObject

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เนเธอร์แลนด์
เบลเยียม
เยอรมนี
สหราชอาณาจักร

สินค้าใกล้เคียง

4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (14)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (25)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (87)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (18)