เผยแพร่สินค้าของคุณ
Rada Tec 310 Spültisch-Mischarmatur, Batteriebetrieb
RADA

Rada Tec 310 Spültisch-Mischarmatur, Batteriebetrieb

CHARACTERISTICS Opto-electronic sink mixer Battery operated 6V lithium type CRP2 Protection against scalding through internal temperature limitation Anti-lock braking system - automatic shutdown after 1 minute Automatic shutdown in the event of a power failure Hygiene flushing function 72 hours after the last use for 1 minute Flow rate 6 l / min at 3 bar DESCRIPTION Electronic sink mixer with infrared sensor, with side mixing lever for individual temperature selection and automatic programmable hygiene flushing function, with 6V battery type CRP2
สเปคสินค้า
  • • Fitting body made of brass, chrome-plated • Internal components: stainless steel, brass, ABS plastic • Connections: flexible connection hoses made of stainless steel with silicone inner hose 3/8 ”, DN10 union nuts • Cold water: 5 - 20 ° C • Hot water: up to max. 70 ° C • Minimum line pressure: 0.5 bar • Maximum line pressure: 8 bar • Volume flow: 6 l / min at 3 bar • Runtime: depending on the dwell time in the detection range of the infrared sensor, max. 1 minute • Anti-blocking time: automatic switch-off after 1 minute • Hygiene flush: 72 hours after the last use for a period of 1 minute (can be changed with the hand programmer) • Mains operation: 230 V AC / 6 V DC • Battery: 6 V lithium battery type CRP2 • Solenoid valve: IP45 • Power supply: IP45 • Battery: IP45 • Electronics: IP45
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.21931320
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Washstand
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-10-29
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • วัสดุรองStainless steel
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
  • IFC classificationObject

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เนเธอร์แลนด์
เบลเยียม
เยอรมนี
สหราชอาณาจักร

สินค้าใกล้เคียง

4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (14)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (25)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (87)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (18)