เผยแพร่สินค้าของคุณ
Rada SH1 EUR Brausekopf
RADA

Rada SH1 EUR Brausekopf

Rada shower head with arm and ball head
สเปคสินค้า
  • • Maximum hot water temperature: 60 ° C • Minimum line pressure: 0.2 bar • Maximum line pressure: 3.0 bar • Connections: ½ ”, DN15 AG • Optional flow limiter (not included) 6 lit / min flow limiter art. 1264159-NA
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.72967-CP
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Showers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-10-29
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว