เผยแพร่สินค้าของคุณ
Rada Autotherm - 3EV Bath Shower Fittings - Chrome
RADA

Rada Autotherm - 3EV Bath Shower Fittings - Chrome

Contemporary design bath/shower kit, supplied with 1.5m hose, 3 mode adjustable chrome handset, slide bar, hose retaining ring and soap dish. Easy to use 'turn and lock' slider mechanism. Contemporary design bath/shower kit, supplied with 1.5 m hose, 3 mode adjustable chrome handset, slide bar, hose retaining ring and soap dish. Easy to use 'turn and lock' slider mechanism. ƒƒWRAS Approved. ƒƒA range of stylish bath/shower kits, available in easy to clean chrome finish. ƒƒOption available featuring patented Category 5 compliant security hose retaining clip. ƒƒSupplied with 3 spray pattern handset. ƒƒEasy to use ‘turn and lock’ slider mechanism. ƒƒ1.5m hose, suitable for connection to bath/shower mixer controls.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Rada-Autotherm---3EV-Bath-Shower-Fittings---Chrome
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Showers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-08-04
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • วัสดุรองPolymer
  • ออกเเบบโดยสหราชอาณาจักร
  • ผลิตโดยสหราชอาณาจักร
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 DescriptionShower heads