เผยแพร่สินค้าของคุณ
Rada S.PA 1 Silver Shower Panel
RADA

Rada S.PA 1 Silver Shower Panel

Ready to install slimline shower panel manufactured from a stain resistant acrylic resin stone with a silver finish, single pipe entry for connection to a pre-blended supply, offering programmable shower times, automatic duty flushing and duty flush run times. Ready to install slimline shower panel manufactured from a stain resistant acrylic resin stone with a silver finish, single pipe entry for connection to a pre-blended supply, offering programmable shower times, automatic duty flushing and duty flush run times.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Rada-SpointPA-1-Silver-Shower-Panel
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Showers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-08-04
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAcrylic
  • วัสดุรองBrass
  • ออกเเบบโดยสหราชอาณาจักร
  • ผลิตโดยสหราชอาณาจักร
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_75
  • Uniclass 2015 DescriptionShower fittings package

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เนเธอร์แลนด์
เบลเยียม
เยอรมนี
สหราชอาณาจักร