เผยแพร่สินค้าของคุณ
Pline suspension without false ceiling
Radian
Archived

Pline suspension without false ceiling

Pline suspended lights provide uniform and direct light distribution without casting shadows, ideal for lighting architectural spaces and worktops. They have a restrained and elegant design that makes them suitable for both meeting rooms and more versatile spaces such as halls or open-plan offices. Available as individual modules and or as modules for installation in a row (90° angle option)
สเปคสินค้า
  • Individuals : 17W for 1128mm 21W for 1408mm 25W for 1688mm 33W for 2248mm 41W for 2808mm Row : 17W for 1128mm 21W for 1408mm 25W for 1688mm 33W for 2248mm 41W for 2808mm Light source : Led UGR : <19 IRC : 85 Lifespan : L80B10 60 000 hrs / L90B10 38 000 hrs Materials : Extruded aluminium Finishes : Light grey RAL 7047, White RAL 9003 CT: 4000K Dimmer feature : Yes Options : central unit management system, 3000K
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.pline-mod-iso-no-fx-plaf
  • Product familyLighting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pline
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-02-25
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
  • IFC classificationLight Fixture
  • UNSPSC nameLamps and lightbulbs
  • UNSPSC code391016
  • Uniclass 2015 CodeSs_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
  • OmniClass Number23-35 47 00
  • OmniClass TitleElectrical Lighting
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

สินค้าใกล้เคียง

4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (36)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (18)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (6)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (9)