เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wave Round S
Wave Round S
Wave Round S
Wave Round S
Wave Round S
Wave Round S
Wave Round S
Wave Round S
Wave Round S
    Intra lighting

    Wave Round S

    4.2 จาก 5 ดาว4.2(9 รีวิว)

    "Life is a full circle

    If you're not into circles, move on.

    Challenge your creativity by designing repeating figures or an original combination of different shapes and sizes, without losing the focal point.

    ‘Wave round’ may look all glitz and glamour, but it also boasts increased efficiency and reduced glare and as such is appropriate for your reception, building entrance or a shopping centre. It’s an object that seeks attention without dominating your space.

    สเปคสินค้า
    • Luminaire luminous flux: 1690 - 65743 lm

      Led colour: 827, 830, 835, 840, 930, 940, Tunable white 2700-6500K

      Installation: Suspended (S)

      Light source: High-flux PCB LED modules, mid-power SMD LED, CRI>80/90, MacAdam≤2, 50.000h L90 B10 at 35°C.

      Optic: Satin opal diffuser (SOP) or soft-light prismatic optics (DPR) from polycarbonate for direct light. Satin opal polycarbonate diffuser (SOP) for indirect light.

      Body: Extruded aluminium profile, powder coated.

      Ceiling cup: For suspended versions, the ceiling cup and suspension set must be ordered separately. Find out more on the technical pages or online product configurator.

      Control gear: Integrated highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI-TD, Casambi). Optional separate switching for direct / indirect versions.

      Power supply: 230V 50Hz.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Wave_Round_S
    • Product familyLinear & Systems
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wave Round
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-03-23
    • หมายเลขฉบับ2
    • สูง (มิลลิเมตร)88
    • กว้าง (มิลลิเมตร)70
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองPolycarbonate
    • ออกเเบบโดยสโลวีเนีย
    • ผลิตโดยสโลวีเนีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEG000030
    • ชื่อ ETIMAccessories for lighting
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 00 00
    • OmniClass TitleElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (9)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (31)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (8)