เผยแพร่สินค้าของคุณ
Hydronic Towel Warmer FANTASIA Linea
Hydronic Towel Warmer FANTASIA Linea
    RADIATORS S.P.A.

    Hydronic Towel Warmer FANTASIA Linea

    Fantasia Linea is a towel warmer with a classic yet timeless style, suitable for any space and interior design. Round tube design and water-based operation for central heating systems.

    Available in various sizes and color finishes, it combines practicality and aesthetics to elegantly meet any need.

    สเปคสินค้า
    • Technical specifications:
      Material: UNI EN 10130:2007 steel
      Design: Straight tubes and Oval manifolds
      Maximum working pressure: 10 bars
      Test pressure: 13 bars
      Maximum operating temperature: 110° C
      Connections:

      • 3 x 1/2”, connections, internal thread (two perpendicular bottom connections at the base of the manifolds, one perpendicular connection at the top).

      Standard supply:

      • brackets
      • 1 x 1/2” vent plug

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.FANTASIA-Line
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-09-05
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ฮีตเตอร์