เผยแพร่สินค้าของคุณ
Hydronic Towel Warmer FANTASIA Parentesi
Hydronic Towel Warmer FANTASIA Parentesi
    RADIATORS S.P.A.

    Hydronic Towel Warmer FANTASIA Parentesi

    Hydronic Towel Warmer Fantasia Parentesi is a towel warmer with a classic yet timeless style, suitable for any space and interior design. Curved round tube design and water-based operation for central heating systems, featuring low side connections for a clean and discreet installation.
    Available in various sizes and colour finishes, it combines practicality and aesthetics to elegantly meet any need.

    สเปคสินค้า
    • Technical specifications :
      Material : UNI EN 10130:2007 steel
      Design : Curved tubes and oval manifolds
      Maximum working pressure : 10 bars
      Test pressure : 13 bars
      Maximum operating temperature : 110°C
      Connections :

      • 3 x 1/2”, connections, internal thread (two bottom connections perpendicular to the base of the manifolds, one perpendicular connection at the top)

      Standard supply :

      • brackets
      • 1 x 1/2” vent plug

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.FANTASIA-Parenthesis
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-09-05
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ฮีตเตอร์