เผยแพร่สินค้าของคุณ
REPLACE porcelain stoneware tiles
REPLACE porcelain stoneware tiles
REPLACE porcelain stoneware tiles
REPLACE porcelain stoneware tiles
REPLACE porcelain stoneware tiles
REPLACE porcelain stoneware tiles
REPLACE porcelain stoneware tiles
REPLACE porcelain stoneware tiles
REPLACE porcelain stoneware tiles
REPLACE porcelain stoneware tiles
    Ragno

    REPLACE porcelain stoneware tiles

    A quiet balance runs through Replace, a porcelain stoneware collection with a patinated concrete look. In the colors Bianco, Grigio, Tortora, Beige and Antracite, it comes in 60x60, 30x60, 60x120, 45x45, 75x75, 20x50 and 25x76. The Vento 3D and Path 3D structures, with the Ritmo, Tradizione, Moderno, Equilibrio decors and the Preinciso mosaic, bring relief and movement to the surface. Also suitable for outdoor spaces, it accompanies projects with continuity.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.REPLACE
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-05-28
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - พื้นกระเบื้อง
    • IFC classificationCovering
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring