เผยแพร่สินค้าของคุณ
STRATFORD porcelain stoneware tiles
STRATFORD porcelain stoneware tiles
STRATFORD porcelain stoneware tiles
STRATFORD porcelain stoneware tiles
STRATFORD porcelain stoneware tiles
STRATFORD porcelain stoneware tiles
STRATFORD porcelain stoneware tiles
STRATFORD porcelain stoneware tiles
STRATFORD porcelain stoneware tiles
STRATFORD porcelain stoneware tiles
    Ragno

    STRATFORD porcelain stoneware tiles

    In Stratford, concrete becomes a chromatic story, an urban material shaping broad, scenic surfaces. The range comes in White, Beige, Grey, Blue, Green, Dark Grey, Red and Clay, in 60x60, 120x278, 30x60, 60x120, 75x75, 120x120, 21x18.2 and 75x150 sizes. Structures, decors and mosaics add relief, textures and graphic transitions. StepWise, Body Plus and Sublime Sync technologies enhance aesthetics and performance. Also suitable for outdoors, it is available in 20 mm for outdoor use.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.STRATFORD
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-05-28
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - พื้นกระเบื้อง
    • IFC classificationCovering
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring