เผยแพร่สินค้าของคุณ
RAK-SENSATION - Bidet Wall Hung 48cm
Rak Ceramics
Archived

RAK-SENSATION - Bidet Wall Hung 48cm

Let the elegant shapes of RAK-Sensation capture your imagination, the new bathroom collection by RAK Ceramics. An eclectic collection, combining aesthetic functionality and innovation. Rimless technology, hidden fixations and symmetrical shapes underlining the soft turning of the unique and distinctive form. Stylish and captivating RAK-Sensation defines your bathroom with natural harmony.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.RAK-SENSATION-BIDET-WALL-HUNG-48CM-SENBD2104AWHA
  • Product familySENSATION
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bidets
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-03-08
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)330
  • กว้าง (มิลลิเมตร)380
  • ความลึก (มิลลิเมตร)485
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCeramics
  • วัสดุรองCeramics
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
  • ผลิตโดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)18
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - โถสุขภัณฑ์
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameBidets
  • UNSPSC code30181502
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_11
  • Uniclass 2015 DescriptionBidets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • OmniClass Number23-31 23 00
  • OmniClass TitleBidets

สินค้าใกล้เคียง

4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (34)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (7)