เผยแพร่สินค้าของคุณ
ME by Starck Floorstanding bidet White High Gloss 600 mm - 228910
ME by Starck Floorstanding bidet White High Gloss 600 mm - 228910
ME by Starck Floorstanding bidet White High Gloss 600 mm - 228910
ME by Starck Floorstanding bidet White High Gloss 600 mm - 228910
ME by Starck Floorstanding bidet White High Gloss 600 mm - 228910
ME by Starck Floorstanding bidet White High Gloss 600 mm - 228910
ME by Starck Floorstanding bidet White High Gloss 600 mm - 228910
    DURAVIT AG

    ME by Starck Floorstanding bidet White High Gloss 600 mm - 228910

    4.6 จาก 5 ดาว4.6(5 รีวิว)
    • 1 washing area
    • Floorstanding installation
    • Ideal for single bore faucets
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • With faucet deck
    • with overflow
    สเปคสินค้า
      • Duravit ME by Starck Floorstanding bidet, 600 mm, White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow - 2289100000
      • Duravit ME by Starck Floorstanding bidet, 600 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow, WonderGliss - 22891000001
      • Duravit ME by Starck Floorstanding bidet, 600 mm White Satin Matt, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow - 2289103200
      • Duravit ME by Starck Floorstanding bidet, 600 mm White Satin Matt, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow, WonderGliss - 22891032001
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.me-by-starck-bidet-floor-standing-228910
    • Product familyBidet
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Floorstanding bidet
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-01-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)400
    • กว้าง (มิลลิเมตร)370
    • ความลึก (มิลลิเมตร)600
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)26.85
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - โถสุขภัณฑ์
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010126
    • ชื่อ ETIMBidet
    • UNSPSC nameBidets
    • UNSPSC code30181502
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 DescriptionBidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bidets
    • OmniClass Number23-31 23 00
    • OmniClass TitleBidets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures