เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ypsilon Plus Bidet Mixer 6403
ramonsoler.

Ypsilon Plus Bidet Mixer 6403

Bidet mixer Yspilon plus by Ramon Soler gives us a sensitive touch, a collection designed by Carmen Barasona. It has great aesthetic value and is highly ergonomic, with minimalistic forms and a great adaptability to any bathroom. Certification: AENOR N IA
สเปคสินค้า
  • Ø35mm ceramic mixer tap cartridge Flow rate at 3 bars: 6 to 12 l/min Acoustic level at 3 bars: < 20 dB. Chrome-plated brass: 15 microns thick of nickel, 0.3 microns of chrome. Termostop Block System limiting the maximum temperature of hot water Water saving system (S2) by a two-phase opening lever Resists static pressures ? 10 bars and water hammers of 25 bars. Recommended temperature for the hot water: 55°C. Maximum working temperature: 65°C. Maximum: 1h at 90°C. Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.257514
  • Product familyYpsilon Plus
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ypsilon Plus Bidet
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-09-18
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)103
  • กว้าง (มิลลิเมตร)170
  • ความลึก (มิลลิเมตร)205
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักChrome
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.2
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - โถสุขภัณฑ์
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • รหัส ETIMEC010888
  • ชื่อ ETIMBidet mixing tap
  • UNSPSC nameBidets
  • UNSPSC code30181502
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_11
  • Uniclass 2015 DescriptionBidet taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bidets
  • OmniClass Number23-31 23 00
  • OmniClass TitleBidets
  • CSI UniFormat II CodeC10
  • CSI UniFormat II TitleINTERIOR CONSTRUCTION

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาใต้ โอเชียเนีย แอฟริกา อเมริกาเหนือ
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
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (34)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (7)