เผยแพร่สินค้าของคุณ
Grease separator manhole Ø2000
Rasan

Grease separator manhole Ø2000

The inner bottom of the pit has a grooved shape that allows it to easily channel the water, preventing it from stagnating.

สเปคสินค้า
  • Grease separator pit PE RASAN system D=1000 mm, max. height 2.50 m, with reducer at the top D=600 mm, flat bottom, built-in ducks. 2.50 m, with reducer to mouth of D=600 mm at the top, flat bottom, built-in ducks, including special RSG multiple inlet connections with elastic joint union sleeve, special RSG outlet and ventilation, built-in, placed on HA-25/P/40/l concrete slab, 20 cm thick, completely levelled and installed (not including manhole cover, excavation or external perimeter filling), according to CTE DB-HS-5 and UNE-EN 1825-1:2005.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.pozo-separador-grasas-2000
  • Product familyPOZO PE
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์SEPARADOR DE GRASAS
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-02-03
  • หมายเลขฉบับ1
  • กว้าง (มิลลิเมตร)2000
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolyethylene
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
  • IFC classificationBuilding Element
  • รหัส ETIMEG000005
  • ชื่อ ETIMSub-floor systems

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย