เผยแพร่สินค้าของคุณ
Grease separator manhole Ø800
Rasan

Grease separator manhole Ø800

The manholes for sanitation of the RASAN brand consist of several elements made of PE by elements made of PE using the rotational moulding technique.

The manholes for sanitation are made of several elements made of PE using the rotational moulding technique.

The manholes are supplied with the desired height and for this purpose these elements are welded together; or they are supplied in single pieces and are joined together on site by means of a rubber gasket.

In both cases the union is perfect and watertight between the different pieces, which are provided with which are provided with reinforcement ribs, resulting in a highly resistant assembly to the high resistance to earth pressure.

RASAN manholes are manufactured in the following diameters:

D800

D1000

D1200

D2000

สเปคสินค้า
  • Grease separator pit PE RASAN system D=1000 mm, max. height 2.50 m, with reducer at the top D=600 mm, flat bottom, built-in ducks. 2.50 m, with reducer to mouth of D=600 mm at the top, flat bottom, built-in ducks, including special RSG multiple inlet connections with elastic joint union sleeve, special RSG outlet and ventilation, built-in, placed on HA-25/P/40/l concrete slab, 20 cm thick, completely levelled and installed (not including manhole cover, excavation or external perimeter filling), according to CTE DB-HS-5 and UNE-EN 1825-1:2005.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.pozo-separador-grasas-800
  • Product familyPOZO PE
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์SEPARADOR DE GRASAS
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-01-25
  • หมายเลขฉบับ1
  • กว้าง (มิลลิเมตร)800
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolyethylene
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
  • IFC classificationBuilding Element
  • รหัส ETIMEG000005
  • ชื่อ ETIMSub-floor systems

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย