เผยแพร่สินค้าของคุณ
2400-808NSP Call Box (Flush Mount)
RATH Communications
Archived

2400-808NSP Call Box (Flush Mount)

  • Brushed Stainless Steel face plate, metal back box
  • Designed to be powered by the Distribution Module and requires a single pair from the Distribution Module
  • Recordable location message (25 seconds)
  • On-site programming
  • IBC, NFPA and ADAAG Code compliant
  • Braille label
สเปคสินค้า
    • Dimensions:
      • Face Plate: 9-1/2"H x 7-1/2"W
      • Back Box: 8"H x 6"W x 3"D
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.2400-808NSP_call-box
  • Product familyArea of Refuge System
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Command Center (1-116 Call Boxes)
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-04-29
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • วัสดุรองMetal
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - การถ่ายทอด
  • UNSPSC nameInformation Technology Broadcasting and Telecommunications
  • UNSPSC code43
  • Uniclass 2015 CodePr_70_75_88
  • Uniclass 2015 DescriptionTelecoms equipment
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 32 26
  • CSI MasterFormat 2014 TitleRing-Down Emergency Telephones
  • OmniClass Number23-37 27 17
  • OmniClass TitleEmergency Call Equipment