เผยแพร่สินค้าของคุณ
ALDUS triple frame sidehung
Rationel
Archived

ALDUS triple frame sidehung

ALDUS are timber / composite windows and doors, manufactured in solid timber construction with an aluminum cladding that adds an extra shield against wind and weather, giving you natural timber inside and easy maintenance, year after year. ALDUS are energy efficient windows and doors, which through their design and slim construction reduce energy consumption. ALDUS is also suitable for Passive Haus and low-energy buildings. It can contribute to the heating of you home and help reduce your energy consumption. The Family ”ALDUS triple frame sidehung” consist of 4 types of windows with 4 predefined sizes and associated information about fire escape and values to be used in energy calculation. Sidehung windows are controlled with tracks and slides. Windows over 478 mm wide come with a handle controlled friction brake which allows the window to be fixed in any open position. Windows less than 478 mm wide will not have a friction brake. Sidehung windows can also be used for emergency exits.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.B23-20
  • Product familyALDUS
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wood/Aluminium
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2014-12-01
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
  • ผลิตโดยเดนมาร์ก
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - กรอบ
  • IFC classificationWindow
  • UNSPSC nameWindows
  • UNSPSC code301716

สินค้าใกล้เคียง

3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (6)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (18)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (34)