เผยแพร่สินค้าของคุณ
Direct Set Window
Direct Set Window
    Sierra Pacific Windows

    Direct Set Window

    3.5 จาก 5 ดาว3.5(6 รีวิว)

    Available in narrow profile only (which we think you’ll agree is ideal), our newly conceived direct set windows offer many shapes to work with, including countless custom ideas. They also match perfectly with nearly any multiple window configuration you have in mind.

    DIRECT SET:  Glass set directly into frame.

     

    • Consolidated lines for effortless pairing and matching
    • Full suite of shapes in angular and radius
    • Protected by our exclusive CoreGuard Plus™, the industry’s best wood protection.
    • Thick heavy-duty extruded aluminum cladding for a low maintenance exterior.
    • 50 powder-coated finishes, new textures and unlimited custom colors.
    • Choose from up to nine interior wood species. Pine is standard.
    • Sierra Pacific divided lites or grilles between the glass.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.direct-set-window
    • Product familyWindows
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fixed Windows
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2015-02-19
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • วัสดุรองWood
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - กรอบ
    • IFC classificationWindow
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWood Windows
    • OmniClass Number23-17 13 15
    • OmniClass TitleWood Windows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows
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
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (18)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (36)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (14)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (11)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (46)