เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ravatherm XPS SHAPE
Ravago Building Solutions

Ravatherm XPS SHAPE

RAVATHERM XPS T SHAPE L

Areas of Use

  • External Thermal Insulation of Buildings

    With external thermal insulation of the walls, since the outer shell of the building will remain on the warm side, repair and maintenance costs are reduced and the life of the building is extended. Since external thermal insulation completely envelops the building, it prevents heat leaks and provides comfortable living conditions with moisture-free and homogeneous heat distribution.
สเปคสินค้า
  • Thickness : 30 - 120 mm

    Width : 600 mm

    length : 1250 mm

    Thermal Conductivity Declared (λD ) : 0.031 W/m.K

    Compressive stress or compressive strength@ 10% deformation : 200 kPa

    Tensile Strength1 : 200 kPa

    Temperature limits : -50/+75 °C

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Ravatherm-XPS-SHAPE
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2024-09-30
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุเคลือบผิว