เผยแพร่สินค้าของคุณ
Concrete Protection, Sikagard®-330 EL
Sika

Concrete Protection, Sikagard®-330 EL

Sikagard®-330 EL is a smooth, water-based coating based on acrylic polymers. This one-component emulsion cures to a crack-bridging, protective, anti-carbonation and weather-proof coating.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Sikagard-330-EL
  • Product familyConcrete Protection
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Carbonation Protection Corrosion Inhibitors
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-04-01
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAcrylic
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุเคลือบผิว
  • IFC classificationMaterial
  • Uniclass 2015 CodePr_35_31_68_04
  • Uniclass 2015 DescriptionAnti-carbonation coatings
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 96 53
  • CSI MasterFormat 2014 TitleElastomeric Coatings
  • OmniClass Number23-15 21 13 23
  • OmniClass TitleCoatings for Concrete and Masonry