เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ravatherm XPS X SHAPE
Ravago Building Solutions

Ravatherm XPS X SHAPE

High performance extruded polystyrene with λ up to 0.030 W / mK, for the thermal insulation of concrete elements

สเปคสินค้า
  • Dimensions : Thickness 30 - 100 mm Width 600 mm Length 2500 mm

    Density (typical): 32 kg/m3

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Ravatherm-XPS-X-SHAPE
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2024-09-30
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุเคลือบผิว