เผยแพร่สินค้าของคุณ
RECSYSTEM
RECSYSTEM
RECSYSTEM
RECSYSTEM
RECSYSTEM
RECSYSTEM
RECSYSTEM
RECSYSTEM
    Recasens

    RECSYSTEM

    Recsystem: 100% solution dyed acrylic fabric, highly water resistant

    High-performance fabric manufactured from solution-dyed acrylic fibre, semi-waterproof with a fusible resin coating on one side, capacity to withstand water columns of over 800 mm, finished with our special water- and dirt-repelling Infinity treatment for awnings that forms a stain-proof, mildew-proof barrier.

    Specially designed for making outdoor solar protection systems.

    RECASENS BIM objects host a program that allows the user to calculate the thermal and visual properties according to the specific data of his project.

    CONTACT DETAILS

    Spain: prescripcion(at)recasens.com / +34 696 929 597

    Outside Spain: export(at)recasens.com / +34 932 002 700

    สเปคสินค้า
      • Colour range: 26 colours
      • Use: outdoor
      • Weight: 315 gr/m2 – 10 oz/yd2
      • Thickness: 0,55 mm
      • Width: 120 cm / 47'' (standard) - 152 cm / 60'' (depending on reference)
      • Standard roll length: 60 m / 65.6 yards
      • Water column: >=800 mm
      • Tensile strength: 155/90 daN/5 cm
      • Tear strength: 4/3 daN
      • Colour fastness to light: 7-8 (Very good - Excellent)
      • Colour fastness to weathering: 4-5 (Good -- Excellent)
      • Oil repellency: >=4
      • Water repellency: >=4
      • Performance in saline environment: no blistering, no cracking and no change
      • Anti-bacterial treatment: up to 99,99% bacteria growth reduction
      • Anti-fungal treatment: no fungi growth, fungistatic fabric - Grade 0
      • Quality management system: ISO 9001
      • Ultraviolet protection factor - UPF: 50+ (Excellent protection)
      • REACH compliance
      • Lead free
      • Ftalatos free
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.RECSYSTEM
    • Product familySolution-dyed acrylic fibre
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Solar protection
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-12-23
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)0.55
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1520
    • ความลึก (มิลลิเมตร)60000
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAcrylic
    • วัสดุรองFabric
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.32
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผ้า - งานผ้าทั้งหมด
    • IFC classificationObject
    • UNSPSC nameFinishing materials and products
    • UNSPSC code301519
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_07_05
    • Uniclass 2015 DescriptionAwnings
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 71 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Sun Control Devices
    • OmniClass Number23-17 21 11 11
    • OmniClass TitleProjecting Screens
    • CSI UniFormat II CodeB20
    • CSI UniFormat II TitleEXTERIOR CLOSURE
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
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)