เผยแพร่สินค้าของคุณ
FlipFlow Twin - Automatic Breach Control System
FlipFlow Twin - Automatic Breach Control System
FlipFlow Twin - Automatic Breach Control System
FlipFlow Twin - Automatic Breach Control System
FlipFlow Twin - Automatic Breach Control System
FlipFlow Twin - Automatic Breach Control System
FlipFlow Twin - Automatic Breach Control System
FlipFlow Twin - Automatic Breach Control System
FlipFlow Twin - Automatic Breach Control System
FlipFlow Twin - Automatic Breach Control System
    Record

    FlipFlow Twin - Automatic Breach Control System

    Non Hosted Revit Family

    The record FlipFlow Automatic Breach Control System offers the highest security level by utilising a series of infrared sensors in combination with volumetric detection to prevent unauthorised access. For applications requiring an extremely high volume of throughput, these multiple units can be placed side by side to handle peak pedestrian flow. The sensor system also scans the interior of the door system to detect the presence of objects left in or passed through the corridor. Each individual FlipFlow is controlled separately, so the units not in use can be locked secure and unused during lower volume periods.

    สเปคสินค้า
    • The record FlipFlow provides the highest level of security for a wide range of applications. This user friendly, one-way traffic security system delivers a high volume throughput without jeopardising controlled access.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.FlipFlow-twin-01
    • Product familySecurity Entrance Control
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์by Record
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-09-30
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2500
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1200
    • ความลึก (มิลลิเมตร)8200
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - กระจกเคลือบ
    • IFC classificationDoor
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24_37
    • Uniclass 2015 DescriptionHigh security doorsets

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย