เผยแพร่สินค้าของคุณ
Durapod DT100 ST
Durapod DT100 ST
Durapod DT100 ST
    Record

    Durapod DT100 ST

    Non Hosted Revit Family

    Don't let crowds be a source of confusion anymore. Enhance the traffic flow in your building with our reliable tripod turnstile. Our solution empowers you to effectively manage a high volume of visitors, alleviating the burden on your staff and ensuring a secure environment. Experience the added benefit of a calmer atmosphere. Rest easy knowing that our durable stainless-steel tripod gates are built to withstand everything from bustling crowds to unexpected emergencies. With our turnstile, you're equipped to conquer any challenge that comes your way.

    สเปคสินค้า
      • Compact and space-saving design
      • Sturdy and durable construction to withstand heavy usage
      • Easy to install and maintain
      • Passage width: 530 mm
      • Arm length: 480 mm
      • Integration with various access control systems, including biometrics
      • Cost-effective and practical solution for controlling access to restricted areas
      • Drop-arm option for escape route scenarios
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.durapod-dt100-st-01
    • Product familySecurity Entrance Control
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์by Record
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-09-30
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1005
    • กว้าง (มิลลิเมตร)728
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยตุรกี
    • ผลิตโดยตุรกี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - นิรภัย
    • IFC classificationDoor
    • รหัส ETIMEC002986
    • ชื่อ ETIMDoor control system
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24_37
    • Uniclass 2015 DescriptionHigh security doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 31 13.53
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSecurity Access Doors and Frames
    • OmniClass Number23-17 11 49
    • OmniClass TitleSecurity Rated Door