เผยแพร่สินค้าของคุณ
Durapod DT200 ST
Durapod DT200 ST
Durapod DT200 ST
    Record

    Durapod DT200 ST

    Non Hosted Revit Family

    The focus is no longer solely on performance. We understand that you desire a building that exudes a sense of effortless elegance. That's precisely why we designed this tripod turnstile, which combines a sleek curved design with a minimalist approach. Its timeless appeal not only adds to the aesthetics of your venue but also effectively manages the flow of high-volume traffic while ensuring the overall security of the environment. By choosing this tripod turnstile, you can achieve a seamless look and feel that matches the smooth motion of its stainless-steel arms as they rise and fall with each visitor.

    สเปคสินค้า
      • Compact and space-saving design
      • Sturdy and durable construction to withstand heavy usage
      • Easy to install and maintain
      • Passage width: 530 mm
      • Arm length: 480 mm
      • Integration with various access control systems, including biometrics
      • Cost-effective and practical solution for controlling access to restricted areas
      • Drop-arm option for escape route scenarios
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.durapod-dt200-st-01
    • Product familySecurity Entrance Control
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์by Record
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-09-30
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1006
    • กว้าง (มิลลิเมตร)758
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1200
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยตุรกี
    • ผลิตโดยตุรกี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - นิรภัย
    • IFC classificationDoor
    • รหัส ETIMEC002986
    • ชื่อ ETIMDoor control system
    • Uniclass 2015 CodeEn_75_40
    • Uniclass 2015 DescriptionSecurity systems entities
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 31 13.53
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSecurity Access Doors and Frames
    • OmniClass Number23-17 11 49
    • OmniClass TitleSecurity Rated Door

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย