เผยแพร่สินค้าของคุณ
Turnstile MRT 672
Turnstile MRT 672
    Record

    Turnstile MRT 672

    Non Hosted Revit Family

    Introducing our revolutionary double turnstile gate: the ultimate solution for managing large crowds effortlessly. Whether you're hosting a major event, running a busy venue, or operating a high-traffic facility, our double turnstile gate is designed to handle the highest amounts of footfall with ease.

    With its robust construction and full-height, sturdy swing doors, our double turnstile gate ensures optimal safety while keeping people on the move. You can rest assured that your space will remain secure, even during peak times when traffic is arriving from both sides simultaneously.

    We understand that every environment is unique, which is why our double turnstile gate offers a range of customizable features to meet your specific requirements. From different drive mechanisms to customizable canopies, you can tailor the turnstile to align perfectly with your space and branding.

    สเปคสินค้า
      • Designed for use in stadiums, theme parks, parking areas, and perimeter protection applications.
      • Entryway with great comfort
      • Efficiently regulates pedestrian traffic flow.
      • Passage width: 670 / 630 / 600 mm
      • Fail-safe/Fail-locked options available for added security.
      • Designed for harsh environments
      • Integration with different access control systems, including biometric solutions.
      • Customizable materials, finishes, and colors
      • Presents an affordable and practical access control solution
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.turnstile-mrt-672-01
    • Product familySecurity Entrance Control
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์by Record
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-09-30
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2370
    • กว้าง (มิลลิเมตร)2288
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1372
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยตุรกี
    • ผลิตโดยตุรกี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - นิรภัย
    • IFC classificationDoor
    • รหัส ETIMEC002986
    • ชื่อ ETIMDoor control system
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24_37
    • Uniclass 2015 DescriptionHigh security doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 34 53
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSecurity Doors and Frames
    • OmniClass Number23-17 11 49
    • OmniClass TitleSecurity Rated Door

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย