เผยแพร่สินค้าของคุณ
Aluminum Porches
Aluminum Porches
Aluminum Porches
Aluminum Porches
Aluminum Porches
    REDD Team

    Aluminum Porches

    The REDD Team adjustable work platform porch is light in weight, yet mighty in stature. Perfect for moving between job sites or permanent settings. Truly a workhorse for Oil and Gas, Commercial, Industrial as well as other applications.

    Features

    • Available in standard or custom sizes.
    • OSHA compliant. Can be engineered to meet other code requirements as required.
    • All-Weather Use: Only the finest aluminum and stainless steel components used as core raw materials.
    • Comes fully assembled or modular for field use and transportability.
    • Adjustable landing and stairs accommodates a broad range of threshold heights.
    • Variable awning pitches water shed to the side of the landing vs. stair side.
    สเปคสินค้า
    • Porches – Codes Met

      • OSHA
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.aluminum-porches
    • Product familyAluminum Access Products
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Aluminum Porches
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-08-04
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - บันได
    • IFC classificationStair
    • Uniclass 2015 CodeEF_35_10
    • Uniclass 2015 DescriptionStairs
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Stairs
    • OmniClass Number23-17 23 17
    • OmniClass TitleStairs