เผยแพร่สินค้าของคุณ
Universal Aluminum Metal Access Stairs
Universal Aluminum Metal Access Stairs
Universal Aluminum Metal Access Stairs
Universal Aluminum Metal Access Stairs
Universal Aluminum Metal Access Stairs
    REDD Team

    Universal Aluminum Metal Access Stairs

    4.3 จาก 5 ดาว4.3(7 รีวิว)

    REDD Team Universal Stairs are constructed of fabricated aluminum and meet a wide range of codes. They are perfect for portable building access and ideal for long or short term applications. The modular nature of the Universal Stair System means it is easily reusable for a wide range of applications. The stair offers complete ADA compliance and access when coupled with its counterpart, the Universal Wheelchair Ramp System.

    สเปคสินค้า
    • Features

      • ADA and code compliant access to portable classrooms, site built, and modular buildings.
      • Smooth, continuous handrails for ease of use.
      • Maintenance free and made from durable aluminum for exceptional value over a long life cycle.
      • Non-corrosive and non-combustible for safety.
      • Adjustable for versatility in permanent or re-locatable installations.
      • No field welding required– fast and easy installation!
      • The modular design is re-locatable and reconfigurable for the best value in a stair system.
      • Minimal assembly for fast installation.
      • One-year warranty.

      Code Compliance

      • ADA
      • IBC
      • DSA
      • SREF
      • LIFE SAFETY 101

      Keywords: Universal stairs, stairs, access stairs, ADA stairs, ADA compliant, stair rails, aluminum stairs, safety stairs, stairway, industrial stairs, university stairs, school stairs, bungalow stairs, job site stairs, metal stairs, fire stairs, emergency stairs, industrial stairs, railing stairs, stair railings, modular building stairs, warehouse stairs, storage stairs, data center stairs, generator access stairs, metal stair

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.universal-aluminum-stairs
    • Product familyAluminum Access Products
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Universal Stair Systems
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-06-29
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - บันได
    • IFC classificationStair
    • UNSPSC nameStair parts
    • UNSPSC code30161908
    • Uniclass 2015 CodeEF_35_10
    • Uniclass 2015 DescriptionStairs
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Stairs
    • OmniClass Number23-17 23 17
    • OmniClass TitleStairs
    • CSI UniFormat II CodeC20
    • CSI UniFormat II TitleSTAIRS

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง