เผยแพร่สินค้าของคุณ
LAUFEN Sonar Wall Basin with Overflow & Fixing Bolts 2 Taphole 1000 x 420mm White
LAUFEN Sonar Wall Basin with Overflow & Fixing Bolts 2 Taphole 1000 x 420mm White
LAUFEN Sonar Wall Basin with Overflow & Fixing Bolts 2 Taphole 1000 x 420mm White
LAUFEN Sonar Wall Basin with Overflow & Fixing Bolts 2 Taphole 1000 x 420mm White
LAUFEN Sonar Wall Basin with Overflow & Fixing Bolts 2 Taphole 1000 x 420mm White
    Reece

    LAUFEN Sonar Wall Basin with Overflow & Fixing Bolts 2 Taphole 1000 x 420mm White

    The Sonar Collection from LAUFEN brings together cutting-edge material technology with a stunning design, sure to be the showpiece of any modern bathroom. Pushing the boundaries of what is possible in bathroom design, Patricia Urquiola has designed a truly unique range that features thin edges and geometric texture. The stunning Sonar Wall Counter Basin showcases the modern geometric shape unique to the Sonar range. The basin features integrated overflow. Crafted with the innovative SaphirKeramik the basin includes an overflow.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.1810948
    • Product familyLAUFEN
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sonar
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-07-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1000
    • ความลึก (มิลลิเมตร)420
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSaphirKeramik
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)21.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง

    พื้นที่การขาย

    โอเชียเนีย