เผยแพร่สินค้าของคุณ
Geberit Sigma 70 Remote Brush Stainless Steel
Geberit Sigma 70 Remote Brush Stainless Steel
    Reece

    Geberit Sigma 70 Remote Brush Stainless Steel

    With a rich history of innovative thinking, Geberit has grown to be a market leader throughout the world. Incorporating Swiss know-how and luxury into its advanced range of hidden cisterns and buttons, Geberit enables clean, sophisticated bathroom designs with the highest levels of sustainability. With a plate that almost appears to float in front of the wall the Geberit Sigma 70 Remote is a combination of uncompromising functionality and aesthetics, reduced to the absolute minimum. The design features harmonious proportions and a frameless surface made of high quality materials, strong contoured plates and the finest craftsmanship.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.1811565
    • Product familyGeberit
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sigma70
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-10-04
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)50
    • กว้าง (มิลลิเมตร)112
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์เบ็ดเตล็ดในห้องน้ำ

    พื้นที่การขาย

    โอเชียเนีย