เผยแพร่สินค้าของคุณ
Milli Mood Edit Vertical Triple Heated Towel Rail 900 x 38mm Brushed Nickel
Milli Mood Edit Vertical Triple Heated Towel Rail 900 x 38mm Brushed Nickel
Milli Mood Edit Vertical Triple Heated Towel Rail 900 x 38mm Brushed Nickel
    Reece

    Milli Mood Edit Vertical Triple Heated Towel Rail 900 x 38mm Brushed Nickel

    Stripped of detail leaving only the essential, Hydrotherm Pure is the very essence of great design and understated luxury. The Hydrotherm Pure Triple Vertical Heated Towel Rail offers a unique solution with internal copper heating elements immersed in water for an even, consistent temperature and high energy efficiency. The triple model also includes a robe hook for added convenience.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2299130
    • Product familyMilli
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mood Edit
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-05-25
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)900
    • กว้าง (มิลลิเมตร)38
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCopper
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์

    พื้นที่การขาย

    โอเชียเนีย