เผยแพร่สินค้าของคุณ
Kado Arc Timber All Drawer 1800 Double Bowl Vanity Corian 12mm Top
Kado Arc Timber All Drawer 1800 Double Bowl Vanity Corian 12mm Top
Kado Arc Timber All Drawer 1800 Double Bowl Vanity Corian 12mm Top
    Reece

    Kado Arc Timber All Drawer 1800 Double Bowl Vanity Corian 12mm Top

    Drawing inspiration from nature and hotel-inspired furniture, the Arc collection adds a touch of warmth to the bathroom. Crafted from solid Australian Chestnut, the Kado Arc Timber All Drawer 1800mm Double Bowl Vanity unit with a white Corian top offers generous storage and features deluxe soft-close drawers. Please note - the beauty of real timber is that no two pieces are the same. The Kado Arc vanities will have variances between the timbers grain and colour.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2352026
    • Product familyKado
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Arc
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-05-25
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)400
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1800
    • ความลึก (มิลลิเมตร)460
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักTimber
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)53
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ที่เก็บของ

    พื้นที่การขาย

    โอเชียเนีย
    ออสเตรเลีย