เผยแพร่สินค้าของคุณ
Franke Impact Granite IMG110-36 Single Bowl Undermount Sink Only Polar White
Franke Impact Granite IMG110-36 Single Bowl Undermount Sink Only Polar White
    Reece
    Archived

    Franke Impact Granite IMG110-36 Single Bowl Undermount Sink Only Polar White

    Swiss sink manufacturer Franke has always been a leader in design. The Franke Impact Granite 400mm Single Bowl Undermount Sink in Polar White is as strong as it is striking. With optional sink accessories available, the Franke Impact Granite Sink would make a bold yet practical feature in the kitchen.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2401416
    • Product familyFranke
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Impact
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-01-30
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)205
    • กว้าง (มิลลิเมตร)425
    • ความลึก (มิลลิเมตร)460
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFragranite
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อ่างล้างจาน

    สินค้าใกล้เคียง

    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (22)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (16)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (25)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (10)