เผยแพร่สินค้าของคุณ
Memo Zenna Double Bowl Sink Stainless Steel
Memo Zenna Double Bowl Sink Stainless Steel
Memo Zenna Double Bowl Sink Stainless Steel
    Reece

    Memo Zenna Double Bowl Sink Stainless Steel

    Two bowls mean double the convenience when prepping or washing up with the Memo Zenna Double Bowl Sink. Combining stunning good looks with reliable 304 Grade Stainless Steel, Zenna is your go to gal. Zenna's super fine divider also prevents water pooling between bowls whilst adding to the overall design aesthetic. Zenna sinks can be installed inset or undermount as an added bonus.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2402723
    • Product familyMemo
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Zenna
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-05-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)245
    • กว้าง (มิลลิเมตร)855
    • ความลึก (มิลลิเมตร)450
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อ่างล้างจาน

    พื้นที่การขาย

    โอเชียเนีย