เผยแพร่สินค้าของคุณ
Memo Hugo Double Bowl Sink No Taphole Left Hand Bowl with Drainer Stainless Steel V2
Memo Hugo Double Bowl Sink No Taphole Left Hand Bowl with Drainer Stainless Steel V2
    Reece

    Memo Hugo Double Bowl Sink No Taphole Left Hand Bowl with Drainer Stainless Steel V2

    Tougher than coconuts, the Memo Hugo range of sinks can be chosen with complete confidence. With the Memo Hugo Double Left or Right Hand Bowl Sink and drainer, you've got it all, providing unlimited versatility for juggling all common kitchen tasks. Made from quality 304 Grade Stainless Steel, Hugo is as strong as he is versatile offering both inset and undermount installation.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2403003
    • Product familyMemo
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hugo
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-01-30
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)228
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1274
    • ความลึก (มิลลิเมตร)484
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อ่างล้างจาน

    พื้นที่การขาย

    โอเชียเนีย