เผยแพร่สินค้าของคุณ
Roca In-Wash Inspira Smart Toilet Rimless Wall Hung Pan (4 Star)
Roca In-Wash Inspira Smart Toilet Rimless Wall Hung Pan (4 Star)
    Reece
    Archived

    Roca In-Wash Inspira Smart Toilet Rimless Wall Hung Pan (4 Star)

    The Roca In-Wash Inspira Smart Toilet has been developed by Roca's designers and engineers, experts in bathroom solutions. The Wall Hung Smart Toilet has soft curves, minimalist design and intuitive technology making it a toilet that fits any lifestyle. Combining smart washing and drying functionality with the ease of cleaning from the rimless design, this is the ultimate hygienic solution. Adjustment of temperature and positioning is easy with the included remote. The nozzle is self-cleaning as well as removable for an extra clean. The Smart Toilet also features user detection and a night light. Roca believe that technology should not be exclusive, but accessible to all and totally versatile to suit everyone's needs. Please note that the Roca In-Wash Inspira Smart Toilets have an Integral High Hazard Backflow Prevention device which complies with the requirements of AS 2845.2 and AS/NZS 3500.1, clause 12.2.3.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.9507388
    • Product familyRoca
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Inspira
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-05-06
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)380
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVitreous china
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ

    สินค้าใกล้เคียง

    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (41)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (29)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (98)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (28)