เผยแพร่สินค้าของคุณ
Kado Lussi Cast Solid Surface Freestanding Thin Edge Bath with Plug & Waste 1500mm White
Kado Lussi Cast Solid Surface Freestanding Thin Edge Bath with Plug & Waste 1500mm White
Kado Lussi Cast Solid Surface Freestanding Thin Edge Bath with Plug & Waste 1500mm White
Kado Lussi Cast Solid Surface Freestanding Thin Edge Bath with Plug & Waste 1500mm White
Kado Lussi Cast Solid Surface Freestanding Thin Edge Bath with Plug & Waste 1500mm White
    Reece

    Kado Lussi Cast Solid Surface Freestanding Thin Edge Bath with Plug & Waste 1500mm White

    Leading the way in hotel inspired luxury, the Kado Lussi Freestanding Thin Edge Bath mixes a modern matte finish with fine lines allowing the natural form to speak for itself. Made from cast solid surface and featuring a stunning 5mm edge and built in over-flow, the Lussi Thin Edge bath is the perfect addition for a lasting luxury space. The Lussi Thin Edge bath comes complete with matching pop-up pull-out solid surface waste.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.9509631
    • Product familyKado
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lussi
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-03-31
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)730
    • ความลึก (มิลลิเมตร)595
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSolid surface
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)114
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา

    พื้นที่การขาย

    โอเชียเนีย
    นิวซีแลนด์
    ออสเตรเลีย

    สินค้าใกล้เคียง

    3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (87)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (28)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (6)