เผยแพร่สินค้าของคุณ
Regency® City Series™ San Francisco Bay 72 Gas Fireplace
Regency® City Series™ San Francisco Bay 72 Gas Fireplace
Regency® City Series™ San Francisco Bay 72 Gas Fireplace
    Regency Fireplace Products

    Regency® City Series™ San Francisco Bay 72 Gas Fireplace

    Extra-Large 3-Sided Gas Fireplace

    The Regency City Series San Francisco Bay 72” fireplace gives you even more options with City Series cool wall touch system. Design Freedom has more options than ever before; from using any finishing material right to the edge of the fireplace, and the flexabilty to be installed anywhere in the room. City Series is truly every designer's dream!

    CB72EPV Designer Gas Fireplace Key Features:

    • Clean uninterrupted view of the fire
    • Can be installed as a right or left corner fireplace using the corner conversion kit
    • Invisible glass safety barrier
    • Reflective enamel or glass panels to accentuate the flame picture (optional)
    • Place a TV right above the fire
    • Standard interior lights to accentuate the fire
    • Use any finishing material right to the edge of the fireplace, even wood!
    สเปคสินค้า
    • Energy SpecificationsNGLP
      Maximum BTUs/hr46,50045,500
      Turn Down BTU32,00036,000
      Efficiency61.65%64.20%
      EnerGuide Rating63.37%65.51%
      General Specifications
      Product SizeExtra Large
      Room SizeExtra Large
      Vent TypePower Vent
      Vent Size (Air Intake)8"
      Vent Size (Exhaust)5"
      Width of Opening
      Width (front)82 in.
      Height15 in.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.san-francisco-bay-72-gas-fireplace
    • Product familyFireplaces
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bay Gas Fireplace
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-11-03
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เตาผิง
    • IFC classificationSpace Heater
    • UNSPSC nameSpace heaters
    • UNSPSC code40101819
    • Uniclass 2015 CodeTE_70_10_20_80
    • Uniclass 2015 DescriptionSpace heaters
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFireplaces and Stoves
    • OmniClass Number23-19 17 15
    • OmniClass TitleGas Fireplace
    • CSI UniFormat II CodeD3020
    • CSI UniFormat II TitleHeat Generating Systems