เผยแพร่สินค้าของคุณ
LIGHTPAD single, left, LED7200-940 WH
REGENT

LIGHTPAD single, left, LED7200-940 WH

LIGHTPAD is elegant to look at and perfect to see with. The unique double asymmetric light distribution is uniform and refreshingly reflection free. It is controlled effortlessly with intelligence and intuition. And it does so much more than simply light an office beautifully. MyData Analysis means LIGHTPAD is a source of data as well as light. Sensors integrated in the luminaire shed light on activity levels and energy consumed allowing you to improve efficiency and save costs.

สเปคสินค้า
  • Features

    • Double asymmetric light distribution ensures uniform, shadow-free illumination of the workplace
    • Ultra-slim housing design of just 19 mm
    • Up to 4 luminaire heads can be mounted on one stand, minimising the visual impact in the space
    • ALONE at WORK® communication module as an accessory
    • SensoDim® 3 presence detector and daylight sensor in each of the luminaire heads
    • Future connection to MyData Analysis possible
    • Configuration possible via «Flash MyLight» web app
    • Luminaire efficiency up to 133 lm/W
    • Suitable for office lighting (UGR ≤ 19; Lmax ≥ 65° ≤ 3000 cd/m²)
    • Design by schneider+schumacher, Frankfurt am Main
    • Available for 1-4 persons workstation
    • Colour Temperature 3000K and 4000K
    • Available in silver and white

    Fields of application

    • Office & Education: open-plan offices, individual offices

    Specifications

    • 70 % indirect light, 30 % direct light
    • Height: 2000 mm
    • Height of luminaire head: 19 mm
    • Available in white and silver
    • Available with or without control element in the standpipe
    • Four different base plates guarantee optimum placement
    • ENEC certified

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.lightpad-office
  • Product familyFreestanding luminaires and table luminaires
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lightpad Office
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-03
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2000
  • กว้าง (มิลลิเมตร)275
  • ความลึก (มิลลิเมตร)19
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟฝังพื้น
  • IFC classificationLight Fixture
  • รหัส ETIMEG000027
  • ชื่อ ETIMLuminaires
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
  • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
  • OmniClass Number23-35 45 15
  • OmniClass TitleLamps

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย แอฟริกา
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
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (22)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (8)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (7)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (10)