เผยแพร่สินค้าของคุณ
Lightpad LED Freestanding 3000K Europe Two Head S2U2000 mm
Lightpad LED Freestanding 3000K Europe Two Head S2U2000 mm
Lightpad LED Freestanding 3000K Europe Two Head S2U2000 mm
Lightpad LED Freestanding 3000K Europe Two Head S2U2000 mm
    REGENT

    Lightpad LED Freestanding 3000K Europe Two Head S2U2000 mm

    Lightpad is a free-standing luminaire designed to respond to your individual requirements at the workplace. It features a choice of luminaire heads with different luminous intensity distributions to guarantee uniform lighting for a wide range of desk configurations. The luminaire delivers asymmetric and double asymmetric light distribution, thus meeting the requirements laid down in the standards for the uniform illumination of workstations. Base plates are available in different designs. In short: we think in terms of desks, not in illuminance levels.
    สเปคสินค้า
    • FEATURES: Double asymmetric light distribution ensures uniform, shadow-free illumination of the workplace; Ultra-slim housing design of just 19 mm; Up to 4 luminaire heads can be mounted on one stand, minimising the visual impact in the space; ALONE at WORK® communication module; SensoDim® 3 presence detector and daylight sensor in each of the luminaireheads; Designed for connection to MyData Analysis; Luminaire efficiency up to 119 lm/W; Suitable for office lighting (UGR ≤ 19; Lmax ≥ 65° ≤ 3000 cd/m²); Design by schneider+schumacher, Frankfurt am Main SPECIFICATIONS: Direct-indirect light emission; Height: 2000 mm; Height of luminaire head: 19 mm; Colours: white, silver, black; 3000 K or 4000 K; With or without control element TECHNICAL DATA: System power: 57 W / 58 W / 98 W / 96 W / 147 W / 196 W; Luminous flux of luminaire: 6500 lm / 6800 lm / 11400 lm / 17100 lm / 22800 lm; Colour temperature: 4000 K / 3000 K; Colour Rendering Index: CRI >80; Maintained luminous flux: L90 50'000h; Protection class: Protection class I; Ingress Protection (IP): IP20 FIELDS OF APPLICATION: Office & Education
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.lightpad_led_freestanding_3000k_europe_two_head_s2u2000_mm
    • Product familyFreestanding luminaires and table luminaires
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lightpad Office
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-03-04
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2000
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟฝังพื้น
    • IFC classificationLight Fixture
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 45 15
    • OmniClass TitleLamps
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย แอฟริกา
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (22)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (8)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (7)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (10)