เผยแพร่สินค้าของคุณ
RAUVISIO crystal pure - glass laminate
RAUVISIO crystal pure - glass laminate
RAUVISIO crystal pure - glass laminate
RAUVISIO crystal pure - glass laminate
RAUVISIO crystal pure - glass laminate
RAUVISIO crystal pure - glass laminate
RAUVISIO crystal pure - glass laminate
    REHAU Interior Solutions UK

    RAUVISIO crystal pure - glass laminate

    RAUVISIO crystal

    The elegant alternative to real glass. RAUVISIO crystal offers the same visual brilliance and beauty, balanced with exceptional performance and practicality. Where this innovative material really shines is in how easy it is to work with, requiring no specialist tools. Thanks to its antibacterial coating, RAUVISIO crystal meets the highest hygiene requirements.

    Numerous different versions, additional functions and attractive trend collections complete the programme and expand the range of design options.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.RAUVISIO-crystal-RehauUK
    • Product familyREHAU Furniture Boards
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์RAUVISIO
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-04-28
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2800
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1300
    • ความลึก (มิลลิเมตร)19
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAcrylic
    • วัสดุรองMDF board
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)58
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ตู้ครัว
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_35
    • Uniclass 2015 DescriptionCovering and finishing products
    • OmniClass Number23-13 19 11 11
    • OmniClass TitleThin Sheets

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
    สหราชอาณาจักร

    สินค้าใกล้เคียง

    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (23)