เผยแพร่สินค้าของคุณ
RAUVISIO cube - mineral structure
RAUVISIO cube - mineral structure
RAUVISIO cube - mineral structure
RAUVISIO cube - mineral structure
    REHAU Interior Solutions UK

    RAUVISIO cube - mineral structure

    With echoes of both the urban environment and the natural world, RAUVISIO cube brings the rough beauty of architectural concrete and the solidity of natural stone into all contemporary interiors. Carefully engineered surfaces capture the texture and authenticity of these materials, while a refined finish ensures a considered, tactile and effortlessly sophisticated feel.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.RAUVISIO-cube-RehauUK
    • Product familyREHAU Furniture Boards
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์RAUVISIO
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-04-28
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1220
    • กว้าง (มิลลิเมตร)2760
    • ความลึก (มิลลิเมตร)19
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMineral
    • วัสดุรองMDF board
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)65
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ตู้ครัว
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_35
    • Uniclass 2015 DescriptionCovering and finishing products
    • OmniClass Number23-13 19 11 11
    • OmniClass TitleThin Sheets

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
    สหราชอาณาจักร

    สินค้าใกล้เคียง

    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (23)