เผยแพร่สินค้าของคุณ
RAUVISIO noir - HPL laminate
REHAU Interior Solutions UK

RAUVISIO noir - HPL laminate

RAUVISIO noir - a statement surface defined by its deep matt finish, tactile velvet-like touch and durability. This combination of aesthetics and functionality means RAUVISIO noir HPL laminate can handle the heaviest applications, making it the ideal choice for kitchen worktops, furniture fronts, counters and commercial interiors.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.RAUVISIO-noble-matt-RehauUK
  • Product familyREHAU Furniture Boards
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์RAUVISIO
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-04-28
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1300
  • กว้าง (มิลลิเมตร)2800
  • ความลึก (มิลลิเมตร)19
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักHPL laminate
  • วัสดุรองMDF board
  • ผลิตโดยเยอรมนี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)58
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ตู้ครัว
  • IFC classificationFurniture
  • Uniclass 2015 CodePr_35
  • Uniclass 2015 DescriptionCovering and finishing products
  • OmniClass Number23-13 19 11 11
  • OmniClass TitleThin Sheets

พื้นที่การขาย

ยุโรป
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
สหราชอาณาจักร

สินค้าใกล้เคียง

4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (23)