เผยแพร่สินค้าของคุณ
RAUVISIO crystal furniture boards
RAUVISIO crystal furniture boards
RAUVISIO crystal furniture boards
RAUVISIO crystal furniture boards
RAUVISIO crystal furniture boards
RAUVISIO crystal furniture boards
    REHAU

    RAUVISIO crystal furniture boards

    RAUVISIO crystal

    Just like glass, only better – with our innovative surface material we provide designers absolute freedom in the planning and implementation of their projects. The minimalist glass look gives the interior a uniquely elegant and timeless ambience. Combining the materials of the monochrome smart-glass surfaces is a flexible process, and they are compelling for the end customer in their later application.

    Numerous different versions, additional functions and attractive trend collections complete the programme and expand the range of design options.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.rauvisio-crystal
    • Product familyREHAU Furniture Boards
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์RAUVISIO
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-05-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2800
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1300
    • ความลึก (มิลลิเมตร)19
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAcrylic
    • วัสดุรองMDF board
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)58
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ตู้ครัว
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_35
    • Uniclass 2015 DescriptionCovering and finishing products
    • OmniClass Number23-13 19 11 11
    • OmniClass TitleThin Sheets

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
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
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (23)
    3.1 จาก 5 ดาว 3.1 (8)