เผยแพร่สินค้าของคุณ
RAUVISIO noir furniture boards
RAUVISIO noir furniture boards
RAUVISIO noir furniture boards
RAUVISIO noir furniture boards
    REHAU

    RAUVISIO noir furniture boards

    RAUVISIO noir combines elegance with the highest quality, reflecting the various facets of contemporary aesthetics. Silky matte surfaces create a balance between design and practical aspects of use.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.rauvisio-noir
    • Product familyREHAU Furniture Boards
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์RAUVISIO
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-05-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1300
    • กว้าง (มิลลิเมตร)2800
    • ความลึก (มิลลิเมตร)19
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAcrylic
    • วัสดุรองMDF board
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ตู้ครัว
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_35
    • Uniclass 2015 DescriptionCovering and finishing products
    • OmniClass Number23-13 19 11 11
    • OmniClass TitleThin Sheets

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
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
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (23)
    3.1 จาก 5 ดาว 3.1 (8)